Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAP10_18 - 定位柱
明细表
ZAP13-M3-H1.5
CODE
代码
TYPE
类型
ZH
载荷
MAT
主体材质
S45C
HAR
主体硬度
29~35HRC
SUR
主体表面处理
mm
MAT1
定位柱材质
HAR1
定位柱硬度
SUR1
定位柱表面处理
mm
MAT2
弹簧材质
SWP-B
WENDU
使用环境温度
-30-80℃
M
mm
H
mm
DD
d
1.1 mm
L
mm
LTOL
L公差
0/-0.5 mm
L1
mm
S
0.9 mm
CNMIN
负载min
N
CNMAX
负载max
N
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型