ZAP64-M4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zap61_69.prj},{NB=ZAP64-M4},{CODE=ZAP64},{TYPE=With anti-loose type-Metal ball head},{ZH=Super heavy load},{MAT=SCM435},{HAR=29~35HRC},{SUR=Nickel plating},{MAT1=S45C},{HAR1=57~63HRC},{SUR1=Black coating},{MAT2=SWP-B},{WENDU=-30-150℃},{M=4},{LTOL=0/-0.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAP61_69 - Positioning column
Bill of material
ZAP64-M4
CODE
Code
ZAP64
ZAP64
TYPE
Types of
With anti-loose type-Metal ball head
With anti-loose type-Metal ball head
ZH
Load
Super heavy load
Super heavy load
MAT
The main material
SCM435
HAR
Body hardness
29~35HRC
SUR
Body surface treatment
Nickel plating
Nickel plating
MAT1
Pin material
S45C
S45C
HAR1
Pin hardness
57~63HRC
57~63HRC
SUR1
Pin surface treatment
Black coating
Black coating
MAT2
Spring material
SWP-B
WENDU
Ambient temperature
-30-150℃
-30-150℃
M
4
5
6
8
10
12
16
4
5
6
8
10
12
16
mm
DD
d
2.1
2.1
mm
H
1.2
1.2
mm
L
9
9
mm
LTOL
L tolerance
0/-0.5
mm
V
1.5
1.5
mm
S
2.0
2.0
mm
CNMIN
load min
4.40
4.40
N
CNMAX
load max
11.90
11.90
N
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청