Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAP71 - 定位柱斜面专用型
明细表
ZAP71-M10-H10
CODE
代码
ZAP71
TYPE
类型
斜面专用型金属销
LOA
载荷
重载
MAT1
主体材质
S45C
HAR1
主体硬度
29~35HRC
SUR1
主体表面处理
发黑
MAT2
销材质
S45C
HAR2
销硬度
50RC~
SUR2
销表面处理
镀锌
MAT3
弹簧材质
SWP-B
TEM
使用温度
-30~80°C
M
mm
H
mm
DD
d
4.0 mm
L
43 mm
L1
30 mm
S
3 mm
LOA1
负载min
9.5 N
LOA2
负载MAX
61 N
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型