ZAS03-D4-H3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zas01_12.prj},{NB=ZAS03-D4-H3},{CODE=ZAS03},{TYPE=xiaojingdingweizhu biaozhunxing},{ZH=qingzai},{XZ=zhuitou r xing},{MAT1=SUS303},{MAT2=SUS304},{MAT4=SUS304},{WD=-30-140},{D=4},{DTOL=0/-0.012},{H=3.0},{HTOL=+0.5/0},{DD=3},{D1=4.5},{L=15},{LTOL=0/-0.5},{C=0.20},{R=1.0},{MIN=0.59},{MAX=1.47},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAS01_12 - Small diameter positioning column / standard type
Bill of material
ZAS03-D4-H3
CODE
Code
ZAS03
ZAS03
TYPE
Types of
Small diameter positioning column / standard type
ZH
Load
Light load
Light load
XZ
Pin shape
Cone type R
Cone type R
MAT1
The main material
SUS303
MAT2
Pin material
SUS304
MAT4
Spring material
SUS304
WD
Operating temperature
-30¡«140¡æ
D
4
4
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.012
0/-0.012
H
3.0
3.0
mm
HTOL
H tolerance
+0.5/0
DD
d
3
3
mm
D1
4.5
4.5
mm
L
15
15
mm
LTOL
L tolerance
0/-0.5
C
0.20
0.20
mm
R
1.0
1.0
mm
MIN
Load min (N)
0.59
0.59
MAX
Load max (N)
1.47
1.47
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청