Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 20
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAS31_32 - 小径定位柱/止动螺钉型
明细表
ZAS31-D5-H12
CODE
代码
TYPE
类型
小径定位柱/止动螺钉型
ZH
载荷
XZ
销头形状
平头型
MAT1
主体 材质
SUS303
MAT2
销 材质
SUS304
MAT4
弹簧 材质
SUS304
WD
使用温度
-30~140℃
D
mm
DTOL
D公差
H
mm
HTOL
H公差
+0.5/0
DD
d
mm
D1
mm
L
mm
LTOL
L公差
+0.1/-0.5
A
mm
B
1 mm
F
mm
C
mm
MIN
负载 min (N)
MAX
负载 max (N)
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型