ZAU13-M6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zau13_14.prj},{NB=ZAU13-M6},{CODE=ZAU13},{TYPE=Precision short type, self-locking type, no locking nut},{PS=Spherical},{TH=Thick teeth},{MAT1=Nylon 6},{MAT2=S45C},{SUR1=Black},{MAT3=S45C},{SUR2=Black},{HAR=50~58HRC},{SP=SUS304-WPB},{M=6},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAU13_14 - Dividing pin, precision short type, self-locking type, no locking nut
Bill of material
ZAU13-M6
CODE
code
ZAU13
ZAU13
TYPE
type
Precision short type, self-locking type, no locking nut
PS
PIN shape
Spherical
TH
Thread
Thick teeth
MAT1
Knob material
Nylon 6
MAT2
Main body material
S45C
S45C
SUR1
Surface treatment of main body
Black
Black
MAT3
Sales materials
S45C
S45C
SUR2
PIN surface treatment
Black
Black
HAR
Pin hardness
50~58HRC
50~58HRC
SP
Spring
SUS304-WPB
M
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
P
Pitch of coarse thread
1.00
DD
d
3
D
14
L
25.5
L1
6
L2
5
S
3.5
S1
8
LOAD1
Load min
3.5
N
LOAD2
Load max
8
N
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청