Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAU53_56 - Dividing pin, longitudinal flange with handle type
Bill of material
ZAU54-d8-L
CODE
code
TYPE
type
Longitudinal flange with handle type
MAT1
Main material
SUR1
Surface treatment of main body
MAT2
Handle material
SUR2
Handle the surface of the hand
MAT3
Sales materials
SUR3
PIN surface treatment
PH
Pin hardness
MAT4
Spring material
SUS316 Ti
DD
d
TT
Turn the handle
D
48
D1
20
H
10.2
L
12
L1
68
L2
14
L3
37
L4
7.5
L5
18
S
35
B
20
K
34
HH
h
7.5
H1
6.1
H2
φ6.1
LOAD1
Load(min)
16 N
LOAD2
Load(max)
55 N
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen