ZAX21-d3-L16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zax20_30.prj},{NB=ZAX21-d3-L16},{CODE=ZAX21},{TYPE=No shaft ring, spherical pin},{LOAD=Light load},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{MAT2=SUS301},{DD=3.0},{TOL=±0.05},{L=16},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAX20_30 - Spring sleeve locating column, non-shaft ring type/belt shaft ring type
Bill of material
ZAX21-d3-L16
CODE
code
ZAX21
ZAX21
TYPE
type
No shaft ring, spherical pin
No shaft ring, spherical pin
LOAD
Load
Light load
MAT1
Main body material
SUS304
SUS304
SUR
Surface treatment of main body
-
-
MAT2
Spring material
SUS301
DD
d
3.0
3.6
4.0
3.0
3.6
4.0
TOL
d Tolerance
±0.05
L
16
16
L1
13.0
13.0
L2
10.6
10.6
L3
8.0
8.0
DD1
d1
0.0
0.0
SL1
Spring load L1
4.8
4.8
N
SL2
Spring load L2
8.6
8.6
N
SC
Spring Coefficient
1.60
1.60
N/mm
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청