ZAY04-M10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zay01_14.prj},{NB=ZAY04-M10},{CODE=ZAY04},{TYPE=qianrushi fuweixing},{LW=xiya},{ZH=zhongzai},{MAT1=nilong 6},{MAT2=S45C},{HRD1=33-38HRC},{SUR2=fahei},{MAT3=S45C},{HRD=HV500-600},{SUR3=fahei},{MAT5=SUS304-WPB},{M=10},{MPOOL=10,12,16,20},{STOL=+0.5/0},{DDTOL=0/-0.02},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAY01_14 - Indexing Pin??¨¨Embedded Precision Type??¨¨Reset Type/Self-locking Type
Bill of material
ZAY04-M10
CODE
Code
ZAY04
ZAY04
TYPE
Types of
Embedded precision / reset type
Embedded precision / reset type
LW
Thread
Fine teeth
Fine teeth
ZH
Load
Heavy duty type
Heavy duty type
MAT1
Knob material
Nylon 6
MAT2
The main material
S45C
HRD1
Body hardness
33??38HRC
SUR2
Body surface treatment
Black
MAT3
Pin material
S45C
HRD
Pin hardness
HV500-600
SUR3
Pin surface treatment
Black
MAT5
Spring material
SUS304-WPB
M
10
12
16
20
10
12
16
20
mm
MP
Pitch
1.00
1.00
mm
P
12
mm
PTOL
P tolerance
0/-0.018
D
18
mm
E
16.2
mm
S
5
mm
STOL
S tolerance
+0.5/0
DD
d
5
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.02
L
38.0
mm
L1
10
mm
L2
5
mm
L3
3
mm
S1
14
mm
MIN
Load min (N)
5.7
5.7
MAX
Load max (N)
11.9
11.9
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청