Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAY31_44 - Indexing pin, threaded part, short type, reset type, self-locking type
Bill of material
ZAY34-M12
CODE
Code
TYPE
Types of
LW
Thread
Fine teeth
MAT1
Knob material
SUR1
Knob surface treatment
MAT2
The main material
SUR2
Body surface treatment
Black
MAT3
Pin material
S45C
SUR3
Pin surface treatment
Black
HRD
Pin hardness
50??60HRC
MAT4
Lock nut material
SUR4
Lock nut surface treatment
MAT5
Spring material
M
mm
MP
Pitch (fine teeth)
1.5 mm
D
mm
E
19.6 mm
DD
d
6 mm
DDTOL
d tolerance
-0.02/-0.04
S
6 mm
STOL
S tolerance
+0.5/0
L
mm
L1
10 mm
L2
5 mm
L3
6 mm
S1
17 mm
S2
mm
R
mm
MIN
Load min (N)
MAX
Load max (N)
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen