Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAZ01_13 - Positioning column
Bill of material
ZAZ03-M5-H3
CODE
TYPE
No lock type
TYPE1
TYPE
ZH
Load
MAT
The main material
THA
HRD
Body hardness
29~35HRC
SUR
Body surface treatment
mm
MAT1
Pin material
HAR1
Pin hardness
SUR1
Pin surface treatment
MAT2
Spring material
SWP-B
SHWD
proper temperature
-30~80℃
M
mm
H
mm
DD
d
2.0 mm
L
mm
L1
mm
S
1.5 mm
FZ
Load¡ê¡§N¡ê?/min
mm
FZ1
Load (N)/max
mm
LINK
webink
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)