Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAZ01_13 - 定位柱
明细表
ZAZ03-M5-H3
CODE
代码
TYPE
类型
无防松型
TYPE1
类型
ZH
载荷
MAT
主体材质
S45C
HRD
主体硬度
29~35HRC
SUR
主体表面处理
mm
MAT1
销材质
HAR1
销硬度
SUR1
销表面处理
MAT2
弹簧材质
SWP-B
SHWD
适用温度
-30~80℃
M
mm
H
mm
DD
d
2.0 mm
L
mm
L1
mm
S
1.5 mm
FZ
负载(N)/min.
mm
FZ1
负载(N)/max.
mm
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型