KAC31-1K-Q1-G1-K1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A8-Connecting block
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a8/kac31_32.prj},{NB=KAC31-1K-Q1-G1-K1},{CODE=KAC31},{TYPE=I-shaped end face penetration,Double diameter},{LEN=30x50},{MAT=LF2},{MAT1=A5052},{SUR=-},{PRE=1MPa(≈10.2Kgf/cm^2)below},{NUM=1K},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=20},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
kac31_32 - Connecting block for air pressure - I-shaped end face through double diameter
Bill of material
KAC31-1K-Q1-G1-K1
CODE
Code
KAC31
KAC31
TYPE
Types of
I-shaped end face penetration,Double diameter
LEN
Side length
30x50
MAT
National standard material
LF2
MAT1
Equivalent material
A5052
SUR
surface treatment
-
-
PRE
Atmospheric pressure
1MPa(≈10.2Kgf/cm^2)below
NUM
Number of side holes
1K
2K
3K
4K
5K
6K
1K
2K
3K
4K
5K
6K
Q
Rc(PT)/Mselect
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
G
Rc(PT)/Mselect
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
K
Rc(PT)/Mselect
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
P
Spacing P
20
N
0
NUM1
num1
6
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청