KK60AC-1205-L150-1-C-F1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B1-Single-axis drive/PPU transplanting manipulator
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b1/kk60ac.prj},{NB=KK60AC-1205-L150-1-C-F1},{CODE=KK60AC},{TYPE=Servo motor type},{LEAD=5,10},{MAT1=alloy steel},{MAT2=Chromium molybdenum alloy},{HRD=58-62HRC},{MAT3=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{MAT4=A6063},{SUR2=Black anodized},{SPE=1205},{L=150},{NUM=1},{AC=C},{MCSS=F1},{LSRS=NO},{ZJ=12},{LINK=webxxx},{PPATH=kk60ac/assem/kk60ac_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KK60AC - KK single-axis drive 60 series standard type with aluminum cover
Bill of material
KK60AC-1205-L150-1-C-F1
CODE
code
KK60AC
TYPE
type
Servo motor type
LEAD
Ball screw lead
5,10
MAT1
Slide material
alloy steel
MAT2
Base material
Chromium molybdenum alloy
HRD
Base hardness
58-62HRC
MAT3
Motor support material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment of motor support
Black anodized
MAT4
Cover material
A6063
SUR2
Cover surface treatment
Black anodized
SPE
specification
1205
1210
1205
1210
L
Slide rail length
150
200
300
400
500
600
150
200
300
400
500
600
mm
NUM
Number of slides
1(Single carriage)
1(Single carriage)
AC
Accuracy class
C (general grade)
P (precision level)
C (general grade)
P (precision level)
MCSS
Motor connection support selection
F1
F2
F1
F2
LSRS
Limit switch/installation rail selection
No indication: (None)
S0 (only limit orbital)
S1(limit orbit+SX671)
S2(limit orbit+ SX674)
No indication: (None)
S0 (only limit orbital)
S1(limit orbit+SX671)
S2(limit orbit+ SX674)
ZJ
Ball screw shaft diameter
12
mm
DC
Ball screw lead
5
mm
L1
Working table length
220
mm
G
25
mm
NN
n
2
mm
K
100
mm
MM
m
2
mm
MS
Maximum stroke of single slide
60
mm
MD
Maximum stroke of double carriage
0
mm
SW
Single carriage weight
1.7
mm
DW
Double carriage weight
0.0
mm
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청