NHM81-12-NPN
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/nhm81.prj},{NB=NHM81-12-NPN},{CODE=NHM81},{TYPE=Vertical slider type},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Anodizing},{COL=black},{JOU=12},{POR=NPN},{TEM=N/A},{FOR=65},{MOT=28},{RED=1:30},{TOP=41},{REP=±0.02},{JAW=≤0.23},{MRR=2.7},{MYY=1.9},{MPP=4.5},{DC=24},{RAT=1.5},{CON=IO+RS485+RS232},{LOOP=Yes},{SYS=External drive},{WEI=0.52},{LINK=website link},{PPATH=nhm81/assem/nhm81_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHM81 - Electric Gripper Vertical Slider Type
Bill of material
NHM81-12-NPN
CODE
code
NHM81
TYPE
Types of
Vertical slider type
MAT
Body material
Aluminum alloy
SUR
surface treatment
Anodizing
COL
color
black
JOU
journey
12
12
POR
port selection
NPN
PNP
NPN
PNP
TEM
Use ambient temperature
N/A
D
H
N/A
D
H
FOR
maximum clamping force
65
65
N
MOT
Motor size
28
28
mm
RED
Reduction ratio
1:30
TOP
top speed
41
41
mm/sec
REP
Repeatability
±0.02
mm
JAW
One-side backlash of jaws
≤0.23
mm
MRR
allowable moment Mr
2.7
2.7
N.m
MYY
allowable moment My
1.9
1.9
N.m
MPP
allowable moment Mp
4.5
4.5
N.m
DC
DC power supply
24
V
RAT
Rated current
1.5
1.5
A
CON
control method
IO+RS485+RS232
IO+RS485+RS232
LOOP
position closed loop
Yes
SYS
Control System
External drive
WEI
Body weight
0.52
0.52
kg
LINK
web link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NHM82 - Electric Gripper Horizontal Slider Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
NGM01 - Robot Quick Change Module•Round•Manual Switch
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNX51_61 - Helical Rack
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
NHM86 - Electric Clamping Jaw Adaptive Link Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNX12_13 - Helical gears, right-hand, fine-milled
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZFH21_24 - Zero Chuck
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WAC11 - Shock-Proof Leveling Mount,Fixed And Adjustable Type,Pp Base Type, ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WGY41 - Two-Jaw ¡¤ Claw Thin Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
J-WET51 - Precision type, vacuum generator, vacuum failure function and qui...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZFH51_54 - Zero Positioning Chuck Table Type / Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
NHM84 - Electric Clamping Jaw Rotary Two-Finger Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BPQ01_16 - Double Row Roller Bearing Follower With Inner Ring Cylindrical T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
e-wal31_41 - Economical Shockproof Antiskid Leveling Mount Fixed Adjustment...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WGY01 - Parallel open close air claw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청