NHM83-12-NPN
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/nhm83.prj},{NB=NHM83-12-NPN},{CODE=NHM83},{TYPE=Three-finger slider type},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Anodizing},{COL=black},{JOU=12},{POR=NPN},{TEM=N/A},{FOR=23},{MOT=28},{RED=1:30},{TOP=41},{REP=±0.02},{JAW=≤0.23},{MRR=3.5},{MYY=3.5},{MPP=5.2},{DC=24},{RAT=1.5},{LOOP=Yes},{CON=IO+RS485+RS232},{SYS=External drive},{WEI=0.65},{LINK=website link},{PPATH=nhm83/assem/nhm83_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHM83 - Electric Gripper Three Finger Slider Type
Bill of material
NHM83-12-NPN
CODE
code
NHM83
TYPE
Types of
Three-finger slider type
MAT
Body material
Aluminum alloy
SUR
surface treatment
Anodizing
COL
color
black
JOU
journey
12
12
POR
port selection
NPN
PNP
NPN
PNP
TEM
Use ambient temperature
N/A
D
H
N/A
D
H
FOR
maximum clamping force
23
23
N
MOT
Motor size
28
28
mm
RED
Reduction ratio
1:30
TOP
top speed
41
41
mm/sec
REP
Repeatability
±0.02
mm
JAW
One-side backlash of jaws
≤0.23
mm
MRR
allowable moment Mr
3.5
3.5
N.m
MYY
allowable moment My
3.5
3.5
N.m
MPP
allowable moment Mp
5.2
5.2
N.m
DC
DC power supply
24
V
RAT
Rated current
1.5
1.5
A
LOOP
position closed loop
Yes
CON
control method
IO+RS485+RS232
SYS
Control System
External drive
WEI
Body weight
0.65
0.65
kg
LINK
web link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청