Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHM83 - 电动夹爪 三指滑块型
明细表
NHM83-12-NPN
CODE
代码
NHM83
TYPE
类型
三指滑块型
MAT
本体材质
铝合金
SUR
表面处理
阳极氧化
COL
颜色
黑色
JOU
行程
POR
端口选择
TEM
使用环境温度
FOR
最大夹持力
N
MOT
电机尺寸
mm
RED
减速比
1:30
TOP
最高速度
mm/sec
REP
重复定位精度
±0.02 mm
JAW
夹爪单侧空回间隙
≤0.23 mm
MRR
容许力矩 Mr
N.m
MYY
容许力矩 My
N.m
MPP
容许力矩 Mp
N.m
DC
直流供电
24 V
RAT
额定电流
A
LOOP
位置闭环
CON
控制方式
IO+RS485+RS232
SYS
控制系统
外置驱动器
WEI
本体重量
kg
LINK
网页链接
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型