YBSC65-5-100-P10A-PAM0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/ybsc65_asmtab.prj},{NB=YBSC65-5-100-P10A-PAM0},{CODE=YBSC65},{DMAT=luhejing},{DSUR=yangjiyanghua},{DGMAT=tie},{DGSUR=---},{HMAT=luhejing},{HSUR=yangjiyanghua},{GMAT=luhejing},{GSUR=yangjiyanghua},{SYHJ=budejielu},{DC=5},{DCPOOL=5,10},{XC=100},{XCPOOL=[100:800/50]},{MDPP=P},{MDGL=10(100W)},{SCXS=A},{JXKG=P},{JXAZ=A},{JXYD=M},{JXKGSL=0},{ZJ=12(jingmiC7)},{CFDW=+0.02/-0.02},{EDXZ=10000},{PPATH=bsc65/assem/bsc65_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBSC65 - Single axis robot · ybsc65 series
Bill of material
YBSC65-5-100-P10A-PAM0
CODE
Code
YBSC65
DMAT
Base material
Aluminum alloy
DSUR
Base surface treatment
Anodizing
DGMAT
Rail material
iron
DGSUR
Rail surface treatment
---
HMAT
Skateboard material
Aluminum alloy
HSUR
Skateboard surface treatment
Anodizing
GMAT
Cover material
Aluminum alloy
GSUR
Cover surface treatment
Anodizing
SYHJ
Use environment
0~40??C 35~85%RH no condensation
DC
Lead
5
10
5
10
mm
XC
Minimum unit of travel 50
mm
값 입력 XC
Minimum unit of travel 50
mm
cm
inch
ft
확인
MDPP
Motor brand
P (Panasonic)
Y (Yakawa)
M (Mitsubishi)
T (Delta)
P (Panasonic)
Y (Yakawa)
M (Mitsubishi)
T (Delta)
MDGL
Motor power
10(100W)
SCXS
Brake form
A (no brake)
B (with brake)
A (no brake)
B (with brake)
JXKG
Limit switch form
P(PNP)
N(NPN)
P(PNP)
N(NPN)
JXAZ
Extreme installation method
A (external)
B(leizhi)
A (external)
B(leizhi)
JXYD
Limit origin position
M (on the motor side)
C (at the end of the motor)
M (on the motor side)
C (at the end of the motor)
JXKGSL
Number of limit switches
0 (none)
1 (1 EE-SX672)
2 (2 EE-SX672)
3 (3 EE-SX672)
0 (none)
1 (1 EE-SX672)
2 (2 EE-SX672)
3 (3 EE-SX672)
ZJ
Ball screw shaft diameter
12 (precision C7)
mm
CFDW
Repeatability
+0.02/-0.02
SPFZ
Use maximum load horizontally
30
kg
CZFZ
Use maximum load vertically
10
kg
ZGSD
Maximum speed
250
mm/s
EDXZ
Rated travel life
10000
Km
L
328
mm
A
43
mm
M
5
mm
N
12
mm
ZL
weight
2.7
mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청