Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YBSC80 - 单轴机器人·YBSC80系列
明细表
YBSC80-5-50-BZ-P20A-PAM0
CODE
代码
YBSC80
DMAT
底座材质
铝合金
DSUR
底座表面处理
阳极氧化
DGMAT
导轨材质
DGSUR
导轨表面处理
---
HMAT
滑板材质
铝合金
HSUR
滑板表面处理
阳极氧化
GMAT
盖板材质
铝合金
GSUR
盖板表面处理
阳极氧化
SYHJ
使用环境
0~40℃ 35~85%RH不得结露
DC
导程
mm
XC
行程最小单位50
mm
输入参数值: XC
行程最小单位50
mm
cm
inch
ft
DJAZFS
电机安装方式
MDPP
马达品牌
MDGL
马达功率
20(200W)
SCXS
刹车形式
JXKG
极限开关形式
JXAZ
极限安装方式
JXYD
极限原点位置
JXKGSL
极限开关数量
ZJ
滚珠丝杠轴径
16(精密C7) mm
CFDW
重复定位精度
+0.02/-0.02
SPFZ
水平使用最大负载
30 kg
CZFZ
垂直使用最大负载
17 kg
ZGSD
最高速度
250 mm/s
EDXZ
额定行走寿命
10000 Km
L
294 mm
A
2 mm
B
50 mm
N
6 mm
ZL
重量
2.3 mm
LNIK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型