Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YCBSC14 - 单轴机器人.YCBSC14系列.无尘环境型
明细表
YCBSC14-5-100-M-P-20-N-A-1
CODE
代码
YCBSC14
MAT1
底座材质
铝合金
SUR1
底座表面处理
阳极氧化
MAT2
导轨材质
SUR2
导轨表面处理
-
MAT3
滑板材质
铝合金 mm
SUR3
滑板表面处理
阳极氧化
MAT4
盖板材质
铝合金
SUR4
盖板表面处理
阳极氧化
SY
使用环境
0~40℃ 35~85%RH不得结露
ST
丝杆导程
mm
YST
有效行程(最小单位50)
mm
输入参数值: YST
有效行程(最小单位50)
mm
cm
inch
ft
DJ
电机安装方式
DP
电机品牌
DG
电机规格
SC
刹车
YD
原点开关
JX
极限开关
L
520
A
50
M
1 mm
N
6 mm
ZL
重量(kg)
10.6 mm
ALL
Allowable torque Mxd
485 Nm
ALL1
Allowable torque Myd
552 Nm
ALL2
Allowable torque Mzd
551 Nm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型