Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YCBSC5 - 单轴机器人.YCBSC5系列.无尘环境型
明细表
YCBSC5-5-50-BC-P-10-N-C-3
CODE
代码
YCBSC5
MAT1
底座材质
铝合金
SUR1
底座表面处理
阳极氧化
MAT2
导轨材质
SUR2
导轨表面处理
-
MAT3
滑板材质
铝合金 mm
SUR3
滑板表面处理
阳极氧化
MAT4
盖板材质
铝合金
SUR4
盖板表面处理
阳极氧化
SY
使用环境
0~40℃ 35~85%RH不得结露
ST
丝杆导程
mm
YST
有效行程(最小单位50)
mm
输入参数值: YST
有效行程(最小单位50)
mm
cm
inch
ft
DJ
电机安装方式
DP
电机品牌
DG
电机规格
SC
刹车
YD
原点开关
JX
极限开关
L
216
A
60
M
2 mm
N
3 mm
ZL
重量(kg)
2.1 mm
ALL
容许力矩 Mxd
19 Nm
ALL1
容许力矩 Myd
20 Nm
ALL2
容许力矩 Mzd
16 Nm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型