YCFM14F-1000-BC-M-400-A-1-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/ycfm14f.prj},{NB=YCFM14F-1000-BC-M-400-A-1-3},{CODE=YCFM14F},{MAT=alufer},{SUR=anodic oxidation},{MAT1=Alloy steel},{SUR1=-},{MAT2=alufer},{SUR2=anodic oxidation},{MAT3=alufer},{SUR3=anodic oxidation},{USE=Temperature 85 ℃, temperature 0 ℃ - 40 ℃},{EFF=1000},{MOT=BC},{MOT1=M},{MOT2=400},{ORI=A},{END=1},{RED=3},{LINK=webxxx},{PPATH=ycfm14f/assem/ycfm14f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCFM14F - Single-axis robot gear rack series · general environment YCFM14F series
Bill of material
YCFM14F-1000-BC-M-400-A-1-3
CODE
code
YCFM14F
MAT
Base material
alufer
SUR
Base surface treatment
anodic oxidation
MAT1
Guide rail material
Alloy steel
SUR1
Surface treatment of guide rail
-
MAT2
Slide plate material
alufer
SUR2
Surface treatment of sliding plate
anodic oxidation
MAT3
Cover plate material
alufer
SUR3
Surface treatment of cover plate
anodic oxidation
USE
Use environment
Temperature 85 ℃, temperature 0 ℃ - 40 ℃
EFF
Effective travel
MOT
Motor installation mode
BC
BL
BC
BL
MOT1
Motor brand
M
P
Y
T
M
P
Y
T
MOT2
Motor specification (W)
400
ORI
Origin sensor
A
E
A
E
END
Endpoint limit sensor
1
2
1
2
RED
Reduction ratio
33
55
77
10
33
55
77
10
L
1622
A
200
M
5
N
14
B
211
C
346
WEI
23.6
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청