Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCFM22 - Single Axis Robot, Gear Rack series. General Environment Type YCFM22 series
Bill of material
YCFM22-1000-BC-M-1000-A-1-3
CODE
code
YCFM22
MAT1
Base material
Aluminum alloy
SUR1
Base surface treatment
Anodizing
MAT2
Guide material
Alloy Steel
SUR2
Guide rail surface treatment
-
MAT3
Skateboard material
Aluminum alloy
SUR3
Skateboard surface treatment
Anodizing
MAT4
Cover plate material
Aluminum alloy
SUR4
Cover plate surface treatment
Anodizing
ENV
Environment
Humidity 85% , temperature 0°C-40°C
ET
Effective travel
MI
Motor installation
MB
Motor brand
MS
Motor specifications
1000 W
OS
Origin Sensor
ELS
Endpoint limit sensor
DR
Deceleration ratio
L
1514
A
100
M
6
N
16
WEI
weight
51.60 kg
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen