YTSC14-4-100-M-L-57-N-A-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/ytsc14_asmtab.prj},{NB=YTSC14-4-100-M-L-57-N-A-1},{CODE=YTSC14},{MAT1=al},{SUR1=yang ji yang hua},{MAT2=fe},{SUR2=-},{MAT3=al},{SUR3=yang ji yang hua},{MAT4=al},{SUR4=yang ji yang hua},{SY=bu de jie lou},{ST=4(tixing)},{YST=100},{YSTPOOL=[100:1250/50]},{DJ=M},{DP=L(leisai)},{DG=57(57 bujin)},{SC=N},{YD=A},{JX=1},{LINK=webxxx},{PPATH=ytsc14/assem/ytsc14_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YTSC14 - Single axis robots - ytsc14 series - general environmental type
Bill of material
YTSC14-4-100-M-L-57-N-A-1
CODE
Code
YTSC14
MAT1
Base material
Aluminum alloy
SUR1
Base surface treatment
Anodizing
MAT2
Rail material
iron
SUR2
Rail surface treatment
-
MAT3
Skateboard material
Aluminum alloy
mm
SUR3
Skateboard surface treatment
Anodizing
MAT4
Cover material
Aluminum alloy
SUR4
Cover surface treatment
Anodizing
SY
Use environment
0??40??C 35??85%RH no condensation
ST
Screw stroke
4 (tixing)
mm
YST
Effective travel (minimum unit 50)
mm
값 입력 YST
Effective travel (minimum unit 50)
mm
cm
inch
ft
확인
DJ
Motor installation method
M (motor built-in)
BC (motor direct connection)
M (motor built-in)
BC (motor direct connection)
DP
Motor brand
L (Lei Sai)
DG
Motor specifications
57 (57 steps)
SC
brake
N (no brake)
B (with brake)
N (no brake)
B (with brake)
YD
Origin switch
Built-in type A (motor side)
Built-in type B (motor reverse side)
C (motor side)
D (reverse side of the motor)
E (none)
Built-in type A (motor side)
Built-in type B (motor reverse side)
C (motor side)
D (reverse side of the motor)
E (none)
JX
Limit switch
Built-in type 1 (1)
Built-in type 2 (2)
External type 3 (1)
External type 4 (2)
5 (none)
Built-in type 1 (1)
Built-in type 2 (2)
External type 3 (1)
External type 4 (2)
5 (none)
L
490.0
A
50
M
1
mm
N
6
mm
ZL
Weight (kg)
7.6
mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청