Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YTSC14 - Single axis robots - ytsc14 series - general environmental type
Bill of material
YTSC14-4-100-M-L-57-N-A-1
CODE
Code
YTSC14
MAT1
Base material
Aluminum alloy
SUR1
Base surface treatment
Anodizing
MAT2
Rail material
iron
SUR2
Rail surface treatment
-
MAT3
Skateboard material
Aluminum alloy mm
SUR3
Skateboard surface treatment
Anodizing
MAT4
Cover material
Aluminum alloy
SUR4
Cover surface treatment
Anodizing
SY
Use environment
0??40??C 35??85%RH no condensation
ST
Screw stroke
4 (tixing) mm
YST
Effective travel (minimum unit 50)
mm
Wert eingeben für YST
Effective travel (minimum unit 50)
mm
cm
inch
ft
DJ
Motor installation method
DP
Motor brand
L (Lei Sai)
DG
Motor specifications
57 (57 steps)
SC
brake
YD
Origin switch
JX
Limit switch
L
490.0
A
50
M
1 mm
N
6 mm
ZL
Weight (kg)
7.6 mm
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen