카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YTZ60 - Linear module/YTZ60 series/European standard synchronous belt series/general environment type
Bill of material
YTZ60-100-D01-S-G3-M-20-N-P1
CODE
Code
YTZ60
MAT1
Base material
Aluminum alloy
SUR1
Base surface treatment
Anodizing
MAT2
Rail material
alloy steel
SUR2
Rail surface treatment
-
MAT3
Skateboard material
Aluminum alloy mm
SUR3
Skateboard surface treatment
Anodizing
MAT4
Cover material
Aluminum alloy
SUR4
Cover surface treatment
Anodizing
SY
Use environment
Humidity 85%, temperature -10°C~60°C
YST
Effective travel (minimum unit 50)
mm
값 입력 YST
Effective travel (minimum unit 50)
mm
cm
inch
ft
MD
Motor direction
NOS
Number of sliders
RR
Reduction ratio
DP
Motor brand
DG
BR
brake
SEN
Number of sensors
L
346 mm
WEIGHT
weight
3.300 mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드