UDC52-V2-D4-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C1-Washers / Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c1/udc51_66.prj},{NB=UDC52-V2-D4-L10},{CODE=UDC52},{TYPE1=Standard type},{TYPE2=Outer diameter selection},{MAT=Polyoxymethylene},{COLOUR=black},{UT=-45~95℃},{V=2.0},{D=4.0},{L=10.0},{CACB=N/A},{CACB1=0.0},{AAAB=N/A},{AAAB1=0.0},{Y=0},{MCMD=N/A},{MAMB=N/A},{MAMB1=0},{WA=N/A},{VC=N/A},{LC=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UDC51_66 - Resin Collar-Standard Type · Outer Diameter Selection
Bill of material
UDC52-V2-D4-L10
CODE
code
UDC52
UDC52
TYPE1
type
Standard type
TYPE2
type
Outer diameter selection
MAT
material
Polyoxymethylene
Polyoxymethylene
COLOUR
colour
black
black
UT
Use the temperature environment
-45~95℃
-45~95℃
V
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
mm
D
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
11.0
12.0
13.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
11.0
12.0
13.0
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
CACB
Increase chamfer C
N/A
CA
CB
N/A
CA
CB
CACB1
0.0
0.0
mm
AAAB
Increase taper processing
N/A
AA
AB
N/A
AA
AB
AAAB1
0.0
0.0
mm
Y
0
0
°
MCMD
Change the inner hole to a screw hole
N/A
N/A
MAMB
Increase screw holes for radial tightening
N/A
N/A
MAMB1
0
0
WA
Increase open slot
N/A
N/A
VC
Change of inner diameter V tolerance
N/A
VC
N/A
VC
VTOL
V tolerance
+0.3/+0.1
LC
Change of outer diameter D tolerance
N/A
LC
N/A
LC
LTOL
D tolerance
0/-0.3
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청