Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-TAC01 - Hexagon socket head cap screws, full/half thread Coarse thread, economical
Bill of material
E-TAC01-M2-L4
CODE
Code
E-TAC01
TYPE
Types of
Economical • Full/half tooth
THR
thread
coarse teeth
MAT1
GB material
ML40Cr
MAT2
equivalent material
ML40Cr
ST
surface treatment
blackened
PL
power level
12.9
M
mm
L
mm
V
whole tooth
P
pitch
0.40 mm
D
3.8 mm
K
2.0 mm
S
1.5 mm
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés