카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-TAC01 - Hexagon socket head cap screws, full/half thread Coarse thread, economical
Bill of material
E-TAC01-M2-L4
CODE
Code
E-TAC01
TYPE
Types of
Economical • Full/half tooth
THR
thread
coarse teeth
MAT1
GB material
ML40Cr
MAT2
equivalent material
ML40Cr
ST
surface treatment
blackened
PL
power level
12.9
M
mm
L
mm
V
whole tooth
P
pitch
0.40 mm
D
3.8 mm
K
2.0 mm
S
1.5 mm
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드