Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PACK-TBH05_42 - Hexagon socket head socket screws, standard
Bill of material
PACK-TBH05-d4-L10-F2.5
CODE
code
TYPE
type
Standard, L/F size specified
MS
Mode of sale
Bags
TC
Tolerance Class
e9
MAT1
Standard material
MAT2
Quite material
HARDNESS
Hardness
SUR
Surface treatment
SG
Strength Grade
DD
d
TOL
d tolerance
-0.02,-0.05
L
TOL2
L tolerance
±0.05
F
QUANTITY
PCS/Bags
20
M
2.5
P
P pitch
0.45
D
7
S
2.5
HH
h
1.6
K
3
ZZLC
LINK
weblink
webxxx
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели