Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAC06 - Socket head cap screws/Standard type/Full teeth/Half tooth
Bill of material
TAC06-M6-L10
CODE
code
TAC06
TYPE
type
Standard type/Full teeth/Half tooth
LW
Thread
Fine teeth
MAT
Material
ML40Cr
SUR
Surface treatment
black
QDDJ
strength level
12.9
M
mm
L
mm
V
L
Full teeth mm
P
P Pitch
0.75 mm
D
10 mm
K
6 mm
S
5 mm
LINK
website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)