Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAC07 - Hexagon socket head cap screws full/half thread standard type
Bill of material
TAC07-M2-L3
CODE
code
TAC07
TYPE
Standard type, full tooth/half tooth
MAT1
National standard material
35CrMo
MAT2
equivalent material
SCM435
SUR
surface treatment
blackened
DJ
power level
12.9
M
mm
L
mm
V
whole tooth mm
P
pitch
0.40 mm
D
3.8 mm
K
2.0 mm
S
1.5 mm
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen