Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAC07 - Hexagon socket head cap screws full/half thread standard type
Bill of material
TAC07-M2-L3
CODE
code
TAC07
TYPE
Standard type, full tooth/half tooth
MAT1
National standard material
35CrMo
MAT2
equivalent material
SCM435
SUR
surface treatment
blackened
DJ
power level
12.9
M
mm
L
mm
V
whole tooth mm
P
pitch
0.40 mm
D
3.8 mm
K
2.0 mm
S
1.5 mm
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)