Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAC71 - 内六角圆柱头螺钉/法兰型
明细表
TAC71-M5-L8
CODE
代码
TAC71
TYPE1
类型
法兰型
TYPE2
类型
全牙
SCR
螺纹
粗牙
MAT1
材质(国标)
0Cr18Ni9
MAT2
材质(相当)
SUS304
SUR
表面处理
---
STR
强度等级
A2-70
M
mm
L
mm
P
0.80 mm
D
8 mm
D1
11.0 mm
K
6.0 mm
S
4 mm
TT
t
1.2 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型