TAD01-M2.5-L4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tad01.prj},{NB=TAD01-M2.5-L4},{CODE=TAD01},{TYPE=Standard type,Complete teeth},{LW=coarse teeth},{MAT1=0Cr17Ni12Mo2},{MAT2=SUS316},{DJ=12.9},{M=2.5},{L=4},{V=Complete teeth},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAD01 - Hexagon socket head cap screws Standard/Complete teeth/Half tooth.Coarse tooth/Standard type
Bill of material
TAD01-M2.5-L4
CODE
code
TAD01
TYPE
type
Standard type,Complete teeth
LW
thread
coarse teeth
MAT1
National standard material
0Cr17Ni12Mo2
MAT2
equivalent material
SUS316
DJ
power level
12.9
M
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
20.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
20.0
mm
L
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
mm
V
Complete teeth
mm
P
pitch
0.45
mm
D
4.68
mm
K
2.5
mm
S
2.0
mm
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청