Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAH65 - Articulated bolt
Bill of material
TAH65-M5-L25
CODE
code
TAH65
TYPE
Types of
Articulated bolt
MAT1
material National standard
0Cr18Ni9
MAT2
material quite
SUS304
SUR
Surface treatment
-
M
mm
L
mm
P
Pitch P
0.80 mm
DD
d
4.1 mm
DDTOL
d tolerance
0,+0.35 mm
S
4.4 mm
STOL
S tolerance
-0.1,+0.2 mm
D
8.4 mm
DTOL
D tolerance
-0.3,+0.3 mm
V
quanya mm
LINK
website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)