Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAH65 - 活节螺栓
明细表
TAH65-M5-L25
CODE
代码
TAH65
TYPE
类型
活节螺栓
MAT1
国标 材质
0Cr18Ni9
MAT2
相当 材质
SUS304
SUR
表面处理
-
M
mm
L
mm
P
螺距P
0.80 mm
DD
d
4.1 mm
DDTOL
d 公差
0,+0.35 mm
S
4.4 mm
STOL
S 公差
-0.1,+0.2 mm
D
8.4 mm
DTOL
D公差
-0.3,+0.3 mm
V
全牙 mm
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型