Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAK01 - 内六角圆柱头组合螺钉 带弹簧垫圈
明细表
TAK01-M3-L6
CODE
代码
TAK01
TYPE
类型
组合型,带弹簧垫圈,全牙
MAT
材质
SCM435
SUR
表面处理
三价锌
POW
强度等级
10.9
M
L
P
螺距P
0.5
A
公称尺寸
5.5
A1
A Max
5.68
A2
A Min
5.32
K
公称尺寸
3
K1
K Min
2.86
S
公称尺寸
2.5
S1
S Max
2.580
S2
S Min
2.52
HH
h
1.3
DD
弹簧垫圈 d
5.4
BT
弹簧垫圈 bxt
1.1X0.7
LINK
网站
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型