TAM05-M3-L6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tam05_07.prj},{NB=TAM05-M3-L6},{CODE=TAM05},{TYPE1=Combined type},{TYPE2=With spring washer},{SCR=Coarse teeth},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{PL=A2-70},{M=3.0},{L=6},{LINK=webxxx},{PPATH=tam05_07/assem/tam05_07_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAM05_07 - Hexagon socket head cap screw
Bill of material
TAM05-M3-L6
CODE
code
TAM05
TAM05
TYPE1
type
Combined type
TYPE2
type
With spring washer
With spring washer
SCR
screw thread
Coarse teeth
MAT1
Material (International)
0Cr18Ni9
MAT2
Material (equivalent)
SUS304
HRD
hardness
-
SUR
Surface treatment
-
PL
power level
A2-70
M
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
mm
L
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
P
P screw thread
0.50
mm
A
5.50
mm
K
3.0
mm
S
2.58
mm
C
5.5
5.5
mm
TT1
t1
0.9
0.9
mm
D
0.0
0.0
mm
TT
t
0.00
0.00
mm
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청