Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAM20 - Hexagon socket head combination screw
Bill of material
TAM20-M4-L8
CODE
code
TAM20
TYPE
type
Combined type, with flat washer and spring washer
THREAD
thread
Coarse tooth
MAT
National standard material
OCr18Ni9
MAT1
Equivalent material
SUS304
SUR
surface treatment
-
STR
strength grade
A2-70
APP
Applicable standards
GB9074.17-1988
M
L
P
P(pitch)
0.70
K
2.92
S
7
D1
D1(Spring washer)
6.78
DD1
d1(Spring washer)
3.78
TT1
t1(Spring washer)
1.2
D2
D2(Flat washer)
9
DD
d(Flat washer)
3.78
TT
t(Flat washer)
0.8
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen