Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS02 - Shaft ring/Type C/SUS304
Bill of material
TAS02-3.2
CODE
code
TAS02
TYPE
type
C型
MAT
material
SUS304
HRD
hardness
37~46HRC
SUR
surface preparation
----
SPE
specification
DD3
d3
2.8 mm
DD3TOL
d3 tolerance
±0.1
TT
t
0.25 mm
TTTOL
t tolerance
±0.03
BB
b
0.5 mm
AA
a
1.2 mm
DD0
d0(min)
0.7
DD1
d1
3 mm
DD2
d2
3.0 mm
DD2TOL
d2 tolerance
±0.04
M
m
0.30 mm
MTOL
m tolerance
+0.1/0
N
n
1.0 min
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)