TAS21-6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tas21.prj},{NB=TAS21-6},{CODE=TAS21},{TYPE=Reverse retaining ring for C-type shaft},{MAT=Spring steel},{HRD=44~53HRC},{SUR=ACP(Phosphate film)},{SPE=6},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS21 - Shaft ring/Reverse retaining ring for C-type shaft
Bill of material
TAS21-6
CODE
code
TAS21
TYPE
type
Reverse retaining ring for C-type shaft
MAT
materlial
Spring steel
HRD
hardness
44~53HRC
SUR
surface preparation
ACP(Phosphate film)
SPE
specification
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
52
55
60
63
65
70
75
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
52
55
60
63
65
70
75
DD3
d3 Basic dimensions
5.6
DD3TOL
d3 tolerance
+0.1/-0.2
DD4
d4 reference resources
8.0
TT
t Basic dimensions
0.5
TTTOL
t tolerance
±0.03
BB
b
1.2
DD0
d0 Basic dimensions
2.2
DD0TOL
d0 tolerance
±0.2
DD5
d5
8.9
DD1
d1
6
DD2
d2 Basic dimensions
5.7
DD2TOL
d2 tolerance
0/-0.04
MM
m Basic dimensions
0.60
MMTOL
m tolerance
+0.1/0
NN
n min
1.5
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청