Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAS21 - 轴用挡圈/C型轴用反向挡圈
明细表
TAS21-6
CODE
代码
TAS21
TYPE
类型
C型轴用反向挡圈
MAT
材质
弹簧钢
HRD
硬度
44~53HRC
SUR
表面处理
ACP(磷酸盐皮膜)
SPE
规格
DD3
d3基本尺寸
5.6
DD3TOL
d3公差
+0.1/-0.2
DD4
d4参考
8.0
TT
t基本尺寸
0.5
TTTOL
t公差
±0.03
BB
b
1.2
DD0
d0基本尺寸
2.2
DD0TOL
d0公差
±0.2
DD5
d5
8.9
DD1
d1
6
DD2
d2基本尺寸
5.7
DD2TOL
d2公差
0/-0.04
MM
m基本尺寸
0.60
MMTOL
m公差
+0.1/0
NN
n最小
1.5
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型