Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS32 - Retaining ring for hole/Type C/SUS304
Bill of material
TAS32-6.4
CODE
code
TAS32
TYPE
type
Type C
MAT
material
SUS304
HRD
hardness
37~46HRC
SPE
specification
DD3
d3 Basic dimensions
6.9
TT
t Basic dimensions
0.4
TTTOL
t tolerance
±0.04
BB
b
0.65
AA
a
1.6
DD0
d0
0.8 min
DD1
d1
6.4
DD2
d2 Basic dimensions
6.7
DD2TOL
d2 tolerance
±0.03
MM
m Basic dimensions
0.45
MTOL
m tolerance
+0.1/0
NN
n
1.0 min
LINK
Website link
Website link
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели