Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAU01_01B - 内六角沉头螺钉·碳钢
明细表
TAU01-M2-L3
CODE
代码
TAU01
TYPE
类型
内六角沉头螺钉·碳钢
MAT
材质(国标)
35CrMo
MAT1
材质(相当)
SCM435 mm
HRD
硬度
32-39HRC
SUR
表面处理
发黑
STRENGTH
强度等级
10.9
M
mm
L
mm
V
全牙 mm
P
螺距P
0.40 mm
DMIN
D.min
3.70 mm
DMAX
D.max
4.00 mm
KMAX
K.max
1.3 mm
S
1.5 mm
LINK
网站
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型