Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBC21 - Wing Nuts,Round Wings
Bill of material
TBC21-M4
CODE
Code
TBC21
TYPE
Types of
Wing Nuts • Round Wings
THR
thread
coarse teeth
MAT1
GB material
0Cr18Ni9
MAT2
equivalent material
SUS304
ST
surface treatment
-
AS
Applicable Standards
-
M
mm
P
pitch
0.70 mm
DD
d
8.0 mm
K
6.0 mm
D
22.6 mm
H
9.8 mm
E
2.0 mm
B
7.0 mm
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)