카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBC21 - Wing Nuts,Round Wings
Bill of material
TBC21-M4
CODE
Code
TBC21
TYPE
Types of
Wing Nuts • Round Wings
THR
thread
coarse teeth
MAT1
GB material
0Cr18Ni9
MAT2
equivalent material
SUS304
ST
surface treatment
-
AS
Applicable Standards
-
M
mm
P
pitch
0.70 mm
DD
d
8.0 mm
K
6.0 mm
D
22.6 mm
H
9.8 mm
E
2.0 mm
B
7.0 mm
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드