Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBC21 - 蝶型螺母,圆翼型
明细表
TBC21-M4
CODE
代码
TBC21
TYPE
类型
蝶型螺母 • 圆翼型
THR
螺纹
粗牙
MAT1
国标材质
0Cr18Ni9
MAT2
相当材质
SUS304
ST
表面处理
-
AS
适用标准
-
M
mm
P
螺距
0.70 mm
DD
d
8.0 mm
K
6.0 mm
D
22.6 mm
H
9.8 mm
E
2.0 mm
B
7.0 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型