Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBC40 - K cap
Bill of material
TBC40-M3
CODE
Code
TBC40
TYPE
Types of
K cap
THR
thread
coarse teeth
MAT1
GB material
0Cr18Ni9
MAT2
equivalent material
SUS304
ST
surface treatment
-
M
mm
P
pitch
0.50 mm
MAXD
max D
7.3 mm
MIND
min D
6.9 mm
S
5.5 mm
MM
m
2.4 mm
MM1
m1
3.4 mm
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)