Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBC71_72 - 平头压铆螺钉
明细表
TBC71-M2.5-L6
CODE
代码
TYPE
类型
平头压铆螺钉
MAT
材质
SUR
表面处理
M
mm
L
mm
D
4.1 mm
K
K(max)
1.95 mm
BCHD
板材厚度(min)
1.0 mm
KCC
安装孔尺寸(+0.08)
2.5 mm
ZDK
产品最大孔
3.1 mm
ZXJL
孔中心与安装板边缘最小距离
5.4 mm
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型